text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete de conectores industrial (ICH)

La familia de gabinetes de conectores industriales (ICH) de Corning es ideal para aplicaciones industriales y en plantas de manufactura. El ICH tiene un acabado resistente con recubrimiento de polvo negro endurecido y están probados por IEC IP64 y NEMA 3S. Los gabinetes están diseñados para alojar conductos con orifícios ciegos concéntricos y aceptan paneles y módulos de conectores CCH estándar. El empalme se logra con el kit de sujeción de la bandeja de empalme que se puede solicitar por separado. Las unidades tienen una puerta exterior con candado y una puerta interior separada para proteger el lado del proveedor de la unidad del acceso no autorizado. La puerta interior también se puede bloquear con una cerradura con llave opcional.

El ICH (ICH-02P, ICH-06P e ICH-12P) está probado según IEC IP64 y NEMA 3S con un acabado resistente, endurecido y con recubrimiento de polvo negro liso.

Paneles por gabinete 12

Productos

Número del producto Nombre del producto
ICH-12P Carcasa de conector industrial (ICH), contiene 12 paneles de conector CCH, negro