SWT4-1-6C000-SF0BW-S
Small Wall Terminal (SWT) 1 F, entrada de cables por detrás, paquete individual
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | SWT4-1-6C000-SF0BW-S |
| Tipo de producto | Enchufes |
| Tipo de acceso | Acceso delantero fijo |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Aplicación | Cables preterminados |
| Métodos de instalación | Empalmes |
Normas
| Estándares de la fibra | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 1 |
| Tipo de entrada del cable | Desde atrás, arriba y abajo |
| Número de adaptadores | 1 |
| Tipo de carcasa | Enchufes |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Blanco |
| Color de la carcasa del adaptador puerta 1 | Verde |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Adaptador codificado | No |
| Adaptador cerrado | No |
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Reflectancia del pigtail | -65 dB |
Dimensiones
| Longitud | 114 mm |
| Altura | 103 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 25 mm |
| Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,1 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |