text.skipToContent text.skipToNavigation

SWT4-1-6W000-SB0KW-S

Small Wall Terminal (SWT)  2 F, entrada de cables por detrás, paquete individual

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto SWT4-1-6W000-SB0KW-S
Tipo de producto Enchufes
Tipo de acceso Acceso delantero fijo
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Empalmes,  Cables preterminados 
Normas
Estándares de la fibra ITU-G.657.A1 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 1
Tipo de entrada del cable Desde atrás, arriba y abajo
Número de adaptadores 1
Tipo de carcasa Enchufes
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Blanco
Color de la carcasa del adaptador puerta 1 Blanco
Material de la carcasa Plástico
Adaptador codificado No
Adaptador cerrado
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones ópticas - Hardware
Reflectancia del pigtail -65 dB
Dimensiones
Longitud 114 mm
Altura 103 mm
Ancho 75 mm
Profundidad 25 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,1 kg
Unidades por entrega 1/1