SWT4-2-6C44H-SB3KW-S
Small Wall Terminal (SWT) 4 F, con cubierta retráctil blanca, con bandeja de empalme, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
您可能还感兴趣
通用规范
| 产品编码 | SWT4-2-6C44H-SB3KW-S |
| Tipo de producto | Enchufes |
| Tipo de acceso | Acceso delantero fijo |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Aplicación | Cables preterminados |
| Métodos de instalación | Empalmes |
Normas
| Estándares de la fibra | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 2 |
| Tipo de bandeja de empalme | Bandeja de empalme integrada |
| Tipo de entrada del cable | Desde atrás, arriba y abajo |
| Número de pigtails | 2 |
| Número de bandejas de empalme | 1 |
| Longitud del pigtail | 1,5 m |
| Tipo de pigtail | Individual con revestimiento primario natural y revestimiento secundario amarillo |
| Número de adaptadores | 2 |
| Tipo de carcasa | Enchufes |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Blanco |
| Color de la carcasa del adaptador puerta 1 | Verde |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Adaptador codificado | No |
| Adaptador cerrado | No |
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Reflectancia del pigtail | -65 dB |
| Perdida por inserción del pigtail | 0,25 dB |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
| Tipo de conector | SC |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | SC APC |
Dimensiones
| Longitud | 114 mm |
| Altura | 103 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Profundidad | 25 mm |
| Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,1 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |