text.skipToContent text.skipToNavigation

SWT4-2-6W44H-SB3KW-S

Small Wall Terminal (SWT)  1 F, SMF-28® Ultra OS2 (ITU-T G.657.A1) con cubierta retráctil blanca, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto SWT4-2-6W44H-SB3KW-S
Tipo de producto Enchufes
Tipo de acceso Acceso delantero fijo
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Cables preterminados 
Métodos de instalación Empalmes 
Normas
Estándares de la fibra ITU-G.657.A1 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 2
Tipo de bandeja de empalme Bandeja de empalme integrada
Tipo de entrada del cable Desde atrás, arriba y abajo
Número de pigtails 2
Número de bandejas de empalme 1
Longitud del pigtail 1,5 m
Tipo de pigtail Individual con revestimiento primario natural y revestimiento secundario amarillo
Número de adaptadores 2
Tipo de carcasa Enchufes
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Blanco
Color de la carcasa del adaptador puerta 1 Blanco
Material de la carcasa Plástico
Adaptador codificado No
Adaptador cerrado No
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones ópticas - Hardware
Reflectancia del pigtail -65 dB
Perdida por inserción del pigtail 0,25 dB
Especificaciones del conector
Pulido APC
Tipo de conector SC
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector SC APC
Dimensiones
Longitud 114 mm
Altura 103 mm
Ancho 75 mm
Profundidad 25 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,1 kg
Unidades por entrega 1/1