SWT4-4-BS000-SB3KW-S
Small Wall Terminal (SWT) Small Wall Terminal (SWT)
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | SWT4-4-BS000-SB3KW-S |
Código EAN | 4042673977070 |
Tipo de producto | Enchufes |
Tipo de acceso | Acceso delantero fijo |
Bloqueable | No |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | Conectorización de campo, Cables preterminados |
Normas
Estándares de la fibra | ITU-G.657.A1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de fibras | 4 |
Tipo de bandeja de empalme | Bandeja de empalme integrada |
Número de cables adicionales que se pueden alcanzar con los accesorios | 1 |
Número máximo de cables en la unidad básica con accesorios | 1 |
Tipo de entrada del cable | Desde atrás, arriba y abajo |
Número de bandejas de empalme | 1 |
Número de adaptadores | 2 |
Tipo de carcasa | Enchufes |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Blanco |
Color de la carcasa del adaptador puerta 1 | Verde |
Material de la carcasa | Plástico |
Adaptador codificado | No |
Adaptador cerrado | Sí |
Tipo de adaptador | LC APC |
Especificaciones ópticas - Hardware
Reflectancia del pigtail | -65 dB |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Dimensiones
Longitud | 114 mm |
Altura | 103 mm |
Ancho | 75 mm |
Profundidad | 25 mm |
Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,1 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |