SWT4-4-6C000-SB0KW-S
Small Wall Terminal (SWT) 1 F, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
                También le puede interesar
            
        
                Especificaciones generales
        | Número del producto | SWT4-4-6C000-SB0KW-S | 
| Tipo de producto | Enchufes | 
| Tipo de acceso | Acceso delantero fijo | 
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared | 
| Aplicación | Empalmes, Cables preterminados | 
                Normas
        | Estándares de la fibra | ITU-G.657.A1 | 
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Diseño
        | Número de fibras | 4 | 
| Tipo de entrada del cable | Desde atrás, arriba y abajo | 
| Número de adaptadores | 4 | 
| Tipo de carcasa | Enchufes | 
                Diseño - Adaptador
        | Color de la carcasa | Blanco | 
| Color de la carcasa del adaptador puerta 1 | Verde | 
| Material de la carcasa | Plástico | 
| Adaptador codificado | No | 
| Adaptador cerrado | No | 
| Tipo de adaptador | SC APC | 
                Especificaciones ópticas - Hardware
        | Reflectancia del pigtail | -65 dB | 
                Dimensiones
        | Longitud | 114 mm | 
| Altura | 103 mm | 
| Ancho | 75 mm | 
| Profundidad | 25 mm | 
| Peso | 1 kg | 
                Informaciones del pedido
        | Peso del envío | 0,1 kg | 
| Unidades por entrega | 1/1 |