SWT4-4-6S44H-SB3KW-S
Small Wall Terminal (SWT) 2 F, SMF-28® Ultra OS2 (ITU-T G.657.A1), kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | SWT4-4-6S44H-SB3KW-S |
Código EAN | 4056418138916 |
Tipo de produto | Tomadas |
Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
Bloqueável | Não |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Conectorização de campo, Cabos pré-terminados |
Normas
Padrões da fibra | ITU-G.657.A1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 4 |
Tipo de bandeja de emenda | Bandeja de emenda integrada |
Número de cabo adicional acessível com acessórios | 1 |
Número máximo de cabos na unidade básica com acessórios | 1 |
Tipo de entrada de cabo | Pela parte traseira, superior e inferior |
Número de pigtails | 4 |
Número de bandejas de emenda | 1 |
Comprimento do pigtail | 1,5 m |
Tipo de pigtail | Individual com revestimento primário natural e revestimento secundário amarelo |
Número de adaptadores | 4 |
Tipo de carcaça | Tomadas |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Blanco |
Color de la carcasa del adaptador puerta 1 | Verde |
Material de la carcasa | Plástico |
Adaptador codificado | No |
Adaptador cerrado | Sí |
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações ópticas - Hardware
Refletância do pigtail | -65 dB |
Perda por inserção do pigtail | 0,25 dB |
Especificações do conector
Polida | APC |
Tipo de conector | SC |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | SC APC |
Dimensões
Comprimento | 114 mm |
Altura | 103 mm |
Largura | 75 mm |
Profundidade | 25 mm |
Peso | 1 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,1 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |