WLL-PL-AA
Placa de pared enchufe Unidad única, blanco, un puerto
Especificaciones generales
| Número del producto | WLL-PL-AA |
| Tipo de producto | Enchufes |
| Aplicación | Redes empresariales |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Color de la placa de pared | Blanco perlado |
| Orientación de las puertas de la placa de pared | Angulado |
| Número de puertos | 1 |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Wall Plate |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Se monta en enchufes eléctricos de uno o dos grupos
Facilidad de instalación
Se pueden comprar como componentes individuales o completamente configurados y poblados con la orientación especificada por el cliente.
Versatilidad de diseño