text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS12-6C-P00RE

Casete de empalme con pigtails CCH  12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm)

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCH-CS12-6C-P00RE
Tipo de producto Casetes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable 250 µm
Tecnología Empalme de fusión
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montable en la pared 
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606,  Probado según Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  bis  65 °C    (-40 °F  bis  149 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Número de pigtails 12
Longitud del pigtail 2 m
Configuración del conector SC
Tipo de carcasa CCH
Tipo de protectores de empalme Termorretráctil, fibra única
Número de adaptadores 12
Número de protectores del empalme 12
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC
Especificaciones del conector
Pulido APC
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,75 kg
Unidades por entrega 1/1
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Incluye todo lo necesario para convertir una carcasa CCH para enrutamiento modular y / o empalmes
Facilidad de pedidos el instalación en el local
Capacidad de empalme modular
Gestiona todos los empalmes dentro de la carcasa
Coloreado 250 µm en el punto de empalme
Fácil de identificar y preparar 250 µm coloreados para un empalme rápido y fácil
Casete de empalme preparado previamente
Ahorra tiempo en el campo con un producto listo para empalmar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility