CTX24A9-892RRU
Módulo Centrix® Módulo Centrix®
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Color del adaptador frontal | Azul |
| Dirección de entrada del cable | Delantero derecho |
| Color | Amarillo |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Diseño - Adaptador
| Estilo del adaptador | LC Simplex |
Dimensiones
| Altura | 13 mm |
| Ancho | 318 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Peso | 11 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,8 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |