text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX24AD-932QLR

Módulo Centrix®  Módulo Centrix®

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Color del adaptador frontal Verde agua
Dirección de entrada del cable Left-Front
Color Amarillo
Diseño del cable
Polaridad Clásico
Diseño - Adaptador
Estilo del adaptador LC dúplex
Dimensiones
Altura 13 mm
Ancho 318 mm
Profundidad 298 mm
Peso 11 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,8 kg
Unidades por entrega 1/1