CTXCPP12-3C-2RJ000
Casete de empalme Centrix® Casete de empalme Centrix®
Especificaciones generales
| Número del producto | CTXCPP12-3C-2RJ000 |
| Tipo de producto | Centrix |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable | 250 µm |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Tipo de pigtail | Ribbon |
| Número de puertos | 12 |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
| Reflectancia mínima | -58 dB |
Especificaciones del conector
| Pulido | UPC |
| Tipo de conector | SC |
Dimensiones
| Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |