text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP12-A9-2RC000

Casete de empalme Centrix™  6x adaptadores LC Duplex/UPC y 12x pigtails LC/UPC individuales (OS2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CTXCPP12-A9-2RC000
Tipo de producto Centrix
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable 250 µm
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail 900 µm
Número de puertos 12
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Tipo de adaptador LC dúplex
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Reflectancia mínima -58 dB
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Tipo de conector LC
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Longitud 0 mm
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete