CTXCPP12-B3-2RH000
Casete de empalme Centrix® 6x LC Duplex/APC adapters and 12x LC/APC single fiber pigtails (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | CTXCPP12-B3-2RH000 |
| Tipo de producto | Centrix |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable | 250 µm |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Número de puertos | 12 |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
| Reflectancia mínima | -65 dB |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
| Tipo de conector | LC |
Dimensiones
| Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete