CTXCPP12-P2-2RC000
Casete de empalme Centrix® 12x adaptadores LSH/UPC y 12x pigtails LSH/UPC individuales (OS2) CS
Especificaciones generales
Número del producto | CTXCPP12-P2-2RC000 |
Tipo de producto | Centrix |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cable | 250 µm |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de puertos | 12 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Tipo de adaptador | LSH |
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción | ≤ 0,40 dB |
Reflectancia mínima | -58 dB |
Especificaciones del conector
Pulido | UPC |
Dimensiones
Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,85 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |