![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![24x adaptadores SC UPC y 24x pigtails SC UPC individuales (OS2) CS](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/centrix-splice-cassette/CTXCPP24-3C-2RC000/images/CTXCPP24-3C-2RC000_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![24x adaptadores SC UPC y 24x pigtails SC UPC individuales (OS2) CS](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/centrix-splice-cassette/CTXCPP24-3C-2RC000/images/CTXCPP24-3C-2RC000_B.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![24x adaptadores SC UPC y 24x pigtails SC UPC individuales (OS2) CS](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/centrix-splice-cassette/CTXCPP24-3C-2RC000/images/CTXCPP24-3C-2RC000_C.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
CTXCPP24-3C-2RC000
Casete de empalme Centrix® 24x adaptadores SC UPC y 24x pigtails SC UPC individuales (OS2) CS
Especificaciones generales
Número del producto | CTXCPP24-3C-2RC000 |
Tipo de producto | Centrix |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cable | 250 µm |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de puertos | 24 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Tipo de adaptador | SC |
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
Reflectancia mínima | -58 dB |
Especificaciones del conector
Pulido | UPC |
Tipo de conector | SC |
Dimensiones
Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,85 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Loaded housing with 288 SC/UPC Ports ready for splicing
Faster system setup and reduced packaging material
300 mm de profundidad para instalación en armarios de telecomunicaciones
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete