text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-6C-2RJ000

Casete de empalme Centrix®  24 adaptadores SC APC, pigtails de cinta monomodo estándar, RS

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTXCPP24-6C-2RJ000
Tipo de producto Splice cassettes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable Ribbon
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  bis  70 °C    (-40 °F  bis  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Pulido APC
Tipo de pigtail Ribbon
Familia de productos Centrix
Tipo de protectores de empalme Ribbon Splice Protectors
Número de puertos 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Tipo de adaptador SC
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Especificaciones del conector
Tipo de conector SC
Dimensiones
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 1,2 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete