text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-A9-2RJ000

Casete de empalme Centrix®  24 adaptadores LC UPC, pigtails de cinta monomodo estándar, RS

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CTXCPP24-A9-2RJ000
Tipo de producto Splice cassettes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable Ribbon
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Pulido UPC
Tipo de pigtail Ribbon
Familia de productos Centrix
Tipo de protectores de empalme Ribbon Splice Protectors
Número de puertos 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Tipo de adaptador LC
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Reflectancia mínima -58 dB
Especificaciones del conector
Tipo de conector LC
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete