text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-A9-2RC000

Casete de empalme Centrix®  18 adaptadores dúplex LC UPC y 36 pigtails de fibra individual LC UPC (OS2), CS

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CTXCPP36-A9-2RC000
Tipo de producto Splice cassettes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cable 900 µm
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 36
Pulido UPC
Tipo de pigtail 900 µm
Familia de productos Centrix
Tipo de protectores de empalme Crimpaje
Número de puertos 36
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Tipo de adaptador LC dúplex
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Reflectancia mínima -58 dB
Especificaciones del conector
Tipo de conector LC
Dimensiones
Peso 0,5 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Adaptador LC con cubierta de protección contra polvo integrada

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete