Casete de empalme Centrix®
Tipo de pigtail
Número de puertos
Tipo de conector
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CTXCPP12-3C-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™, | |
| CTXCPP12-6C-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™, | |
| CTXCPP12-B3-2RH000 | Casete de empalme Centrix™, 6x LC Duplex/APC adapters and 12x LC/APC single fiber pigtails (OS2) | |
| CTXCPP16-B3-2RH000 | Casete de empalme Centrix™, | |
| CTXCPP24-3C-2RH000 | Casete de empalme Centrix™, 24x adaptadores SC UPC y 24x pigtails SC UPC individuales (OS2) HS | |
| CTXCPP24-AD-2QH000 | Casete de empalme Centrix™, | |
| CTXCPP24-B3-2RC000 | Casete de empalme Centrix™, 12x adaptadores LC Duplex APC y 24x pigtails LC APC individuales (OS2) CS | |
| CTXCPP24-B3-2RH000 | Casete de empalme Centrix™, 12x adaptadores LC Duplex APC y 24x pigtails LC APC individuales (OS2) | |
| CTXCPP24-B3-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™, 24 adaptadores LC-APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CTXCPP36-00-00C000 | Casete de empalme Centrix™, Cable a Cable | |
| CTXCPP36-A9-2RC000 | Casete de empalme Centrix™, 18x adaptadores LC Duplex UPC y 36x pigtails LC UPC individuales (OS2) CS | |
| CTXCPP36-A9-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™, 36 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CTXCPP36-B3-2RC000 | Casete de empalme Centrix™, 18x adaptadores LC Duplex APC y 36x pigtails LC APC individuales (OS2) CS | |
| CTXCPP36-B3-2RJ000 | Casete de empalme Centrix™, 36 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta |