CCH-CP12-KH
Closet Connector Housing (CCH) Panel, Keyed-Keyed LC Adapters (Keyed-Keyed) Duplex, 12 F, SM/MM, orange
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP12-KH |
| Fiber Category | SM - MM |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Design
| Number of Adapters per Panel | 6 |
| Fiber Count | 12 |
Cable Design
| Fiber Count | 12 |
Design - Adapter
| Housing Color | Orange |
| Housing Material | Composite |
| Adapter Style | Keyed-Keyed |
| Adapter Type | LC duplex |
| Insert | Ceramic |
Especificaciones - Conector A
| Codificado (seguridad) | Sí |
Specifications - Connector B
| Keyed (security) | Yes |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | CCH Adapter Panel with installation guide |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque universal
Un tamaño de panel se adapta a todo el hardware de soluciones LANscape estándar (por ejemplo CCH, PCH, CCS, WCH, ICH, EDC, FZB
Ocho posiciones de teclas mecánicas codificadas por colores
Evita el desajuste de redes
Cumple con los requisitos de TIA / EIA-568-B
Rendimiento óptico óptimo
Conectores y adaptadores enchavetados y no enchavetados
Proporcionar seguridad en el panel de red
Opciones de adaptador
Los adaptadores están enchavetados en ambos lados para proporcionar una seguridad de red total