CCH-CP12-KP
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Keyed (Keyed-Keyed) Dúplex, 12 F, SM / MM, blanco
Especificações gerais
| Número do produto | CCH-CP12-KP |
| Categoría de la fibra | SM - MM |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 6 |
| Número de fibras | 12 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Blanco |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Estilo del adaptador | Codificado-codificado |
| Tipo de adaptador | LC dúplex |
| Encaje | Cerámico |
Especificações - Conector A
| Codificado (segurança) | Sim |
Especificaciones - Conector B
| Codificado (seguridad) | Sí |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem universal
Um tamanho de painel se encaixa em todos os hardwares de soluções LANscape padrão (por exemplo CCH, PCH, CCS, WCH, ICH, EDC, FZB)
Oito posições de chaves mecânicas codificadas por cores
Evita a incompatibilidade de redes
Atende aos requisitos TIA/EIA-568-B
Excelente desempenho óptico
Conectores e adaptadores chaveados e não chaveados
Fornece segurança no painel de rede
Opções de adaptador
Os adaptadores são chaveados em ambos os lados para fornecer segurança total de rede