CCH-CP24-K5
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Keyed (Keyed-Keyed) Dúplex, 24 F, SM / MM, rojo
Especificações gerais
| Número do produto | CCH-CP24-K5 |
| Categoria da fibra | SM - MM |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de adaptadores | 12 |
| Contagem da fibra | 24 |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 24 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Material da carcaça | Compósito |
| Estilo de adaptador | Codificado-codificado |
| Tipo de adaptador | LC duplex |
| Encaixe | Cerâmico |
Especificações - Conector A
| Codificado (segurança) | Sim |
Especificações - Conector B
| Codificado (segurança) | Sim |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem universal
Um tamanho de painel se encaixa em todos os hardwares de soluções LANscape padrão (por exemplo CCH, PCH, CCS, WCH, ICH, EDC, FZB)
Oito posições de chaves mecânicas codificadas por cores
Evita a incompatibilidade de redes
Atende aos requisitos TIA/EIA-568-B
Excelente desempenho óptico
Conectores e adaptadores chaveados e não chaveados
Fornece segurança no painel de rede
Opções de adaptador
Os adaptadores são chaveados em ambos os lados para fornecer segurança total de rede