CCH-CP12-LF
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Keyed-Non Keyed (Keyed-Non Keyed) Dúplex, 12 F, SM / MM, negro
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP12-LF |
| Categoría de la fibra | SM - MM |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 6 |
| Número de fibras | 12 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Estilo del adaptador | Codificado-no codificado |
| Tipo de adaptador | LC dúplex |
| Encaje | Cerámico |
Especificaciones - Conector A
| Codificado (seguridad) | Sí |
Especificaciones - Conector B
| Codificado (seguridad) | No |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque universal
Un tamaño de panel se adapta a todo el hardware de soluciones LANscape estándar (por ejemplo CCH, PCH, CCS, WCH, ICH, EDC, FZB
Doce posiciones de clavijas mecánicas codificadas por colores
Evita el desajuste de redes
Cumple con los requisitos de TIA / EIA-568-B
Rendimiento óptico óptimo
Conectores y adaptadores enchavetados y no enchavetados
Proporcionar seguridad en el panel de red
Opciones de adaptador
Los adaptadores están enchavetados en ambos lados para proporcionar una seguridad de red total