CCH-CP16-A9
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Dúplex, UPC, 16 F, monomodo (OS2)
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP16-A9 |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 8 |
| Número de fibras | 16 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 16 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Azul |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de adaptador | LC dúplex |
| Encaje | Cerámico |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |