CCH-CP24-D3
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Dúplex, 24 F, 50 µm multimodo (OM2)
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | CCH-CP24-D3 |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 12 |
| Número de fibras | 24 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 24 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de adaptador | LC dúplex |
| Encaje | Cerámico |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |