text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP36-AE

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC  Obturador dúplex, UPC, 36F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP36-AE
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 18
Número de fibras 36
Pulido UPC
Diseño del cable
Número de fibras 36
Diseño - Adaptador
Material de la carcasa Compuesto
Adaptador cerrado Sí
Tipo de adaptador LC Dúplex con dispositivo de cierre
Encaje Cerámico
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Azul
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje CCH Adapter Panel with installation guide
Unidades por entrega 1/1
36F capacity

50 percent increase in maximum connector density for housings supporting the CCH Panel