text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP72-69

Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP  72 F, 62,5 µm multimodo (OM1)

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCH-CP72-69
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 6
Número de fibras 72
Diseño del cable
Número de fibras 72
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Beige
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador MTP®
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores