CCH-CP72-89
Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP 72 F, monomodo (OS2)
                Especificaciones generales
        | Número del producto | CCH-CP72-89 | 
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) | 
                Normas
        | RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Diseño
        | Número de adaptadores | 6 | 
| Número de fibras | 72 | 
                Diseño del cable
        | Número de fibras | 72 | 
                Diseño - Adaptador
        | Color de la carcasa | Azul | 
| Material de la carcasa | Compuesto | 
| Tipo de adaptador | MTP® | 
                Especificaciones - Conector A
        | Pulido | UPC | 
                Informaciones del pedido
        | Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación | 
| Unidades por entrega | 1/1 | 
Enfoque de diseño universal
            Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
        La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
            Soluciones para todas las necesidades
        Etiquetado de iconos de colores
            Fácil identificación de conectores