text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP96-E3

Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP  96 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP96-E3
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 8
Número de fibras 96
Diseño del cable
Número de fibras 96
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador MTP®
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores