text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CPE4-69

Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP  144 F, 62,5 µm multimodo (OM1)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CCH-CPE4-69
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 12
Número de fibras 144
Diseño del cable
Número de fibras 144
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Beige
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador MTP®
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Universal design approach
One-size-fits-all LANscape® Solutions housings
Broadest range of fiber count and adapter types
Solutions for all needs
Colored icon labeling
Easy connector identification