text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CPE4-89

Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP  144 F, monomodo (OS2)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CCH-CPE4-89
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 12
Número de fibras 144
Diseño del cable
Número de fibras 144
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador MTP®
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores