CCH-CPE4-90
Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP 144 F, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CPE4-90 |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 12 |
| Número de fibras | 144 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 144 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de adaptador | MTP® |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | APC |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores