text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CPE4-E3

Panel para gabinete CCH, adaptadores MTP  144 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCH-CPE4-E3
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 12
Número de fibras 144
Diseño del cable
Número de fibras 144
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador MTP®
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Universal design approach
One-size-fits-all LANscape® Solutions housings
Broadest range of fiber count and adapter types
Solutions for all needs
Colored icon labeling
Easy connector identification