CCH-CP06-56
Panel para gabinete CCH, adaptadores SC Símplex, 6 F, 62,5 µm multimodo (OM1)
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CP06-56 |
Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de adaptadores | 6 |
Número de fibras | 6 |
Diseño del cable
Número de fibras | 6 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Beige |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de adaptador | SC Simplex |
Encaje | Metal |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores