text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP06-91

Panel para gabinete CCH, adaptadores SC  Dúplex, 6 F, 62,5 µm multimodo (OM1)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CCH-CP06-91
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 3
Número de fibras 6
Diseño del cable
Número de fibras 6
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Beige
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador Dúplex SC
Encaje Metal
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores