CCH-CP06-G7
Panel para gabinete CCH, adaptadores SC Dúplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2)
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP06-G7 |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de adaptadores | 3 |
| Contagem da fibra | 6 |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 6 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Preto |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de adaptador | Duplex SC |
| Encaixe | Cerâmico |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector