text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP08-3C

Panel para gabinete CCH, adaptadores SC  Símplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2)

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CCH-CP08-3C
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 8
Número de fibras 8
Diseño del cable
Número de fibras 8
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador SC Simplex
Encaje Cerámico
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores