text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP08-6C

Panel para gabinete CCH, adaptadores SC  Símplex, APC, 8 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP08-6C
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 8
Número de fibras 8
Diseño del cable
Número de fibras 8
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador SC Simplex
Encaje Cerámico
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores