text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP08-E7

Panel para gabinete CCH, adaptadores SC  Dúplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP08-E7
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 4
Número de fibras 8
Diseño del cable
Número de fibras 8
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de adaptador Dúplex SC
Encaje Cerámico
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores