CCH-CP12-D9
Panel para gabinete CCH, adaptadores SC Dúplex, APC, 12 F, monomodo (OS2)
General Specifications
| Product Number | CCH-CP12-D9 |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 6 |
| Número de fibras | 12 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 12 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de adaptador | Dúplex SC |
| Encaje | Cerámico |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | APC |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Universal design approach
One-size-fits-all LANscape® Solutions housings
Broadest range of fiber count and adapter types
Solutions for all needs
Colored icon labeling
Easy connector identification