Panel para gabinete CCH, adaptadores SC
Tipo de adaptador
Color del cuerpo del adaptador
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Categoría de la fibra
Pulido
Material del inserto
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CCH-CP06-3C | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP06-56 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 6 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP06-59 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP06-6C | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, APC, 6 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP06-91 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 6 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP06-D9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, APC, 6 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP06-E6 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP06-E7 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 6 F, multimodo de 50 µm (OM3 / 4) | |
| CCH-CP06-G6 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP06-G7 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP08-3C | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP08-56 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 8 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP08-59 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, UPC, 8 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP08-6C | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, APC, 8 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP08-91 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 8 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP08-D9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, APC, 8 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP08-E6 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP08-E7 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP08-G6 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP08-G7 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP12-3C | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP12-56 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP12-59 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP12-6C | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, APC, 12 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP12-91 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 12 F, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| CCH-CP12-D9 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, APC, 12 F, monomodo (OS2) | |
| CCH-CP12-E6 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP12-E7 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4) | |
| CCH-CP12-G6 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, simplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CP12-G7 | Panel para gabinete CCH, adaptadores SC, dúplex, 12 F, 50 µm multimodo (OM2) |