text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP06-19T

Panel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatibles  Símplex, UPC, 6 F, monomodo (OS2)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-CP06-19T
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 6
Número de fibras 6
Tipo de adaptador parte trasera Compatible con ST®
Color del adaptador parte trasera Negro
Nivel principal del tipo de adaptador Compatible con ST®
Color del adaptador frontal Negro
Número de adaptadores 12
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Metal
Estilo del adaptador Estándar
Tipo de adaptador Compatible con ST®
Encaje Cerámico
Dimensiones
Profundidad 365 mm
Peso 1400 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje CCH Adapter Panel with installation guide
Peso del envío 26 kg
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores