CCH-CP06-25T
Panel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatibles Símplex, 6 F, 62,5 µm multimodo (OM1)
Especificações gerais
| Número do produto | CCH-CP06-25T |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de adaptadores | 6 |
| Número de fibras | 6 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 6 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Beige |
| Material de la carcasa | Metal |
| Estilo del adaptador | Estándar |
| Tipo de adaptador | Compatible con ST® |
| Encaje | Cerámico |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | UPC |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores