CCH-CP06-G5
Panel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatibles Símplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2)
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Tipo de adaptador parte trasera | Compatible con ST® |
| Color del adaptador parte trasera | Negro |
| Nivel principal del tipo de adaptador | Compatible con ST® |
| Color del adaptador frontal | Negro |
| Número de adaptadores | 12 |
Diseño - Adaptador
| Estilo del adaptador | Estándar |
Dimensiones
| Profundidad | 365 mm |
| Peso | 1400 kg |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
| Peso del envío | 26 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores