CCH-CP08-15T
Closet Connector Housing (CCH) Panel, ST® compatible Adapters Simplex, 8 F, 62.5 µm multimode (OM1)
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CP08-15T |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Design
| Number of Adapters per Panel | 6 |
| Número de fibras | 6 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 6 |
Design - Adapter
| Housing Color | Aqua |
| Housing Material | Metal |
| Adapter Type | ST® compatible |
| Insert | Ceramic |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | CCH Adapter Panel with installation guide |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores