text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP08-H3

Panel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatibles  Símplex, 8 F, 50 µm multimodo (OM3 / 4)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-CP08-H3
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación LAN/SAN del centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de adaptadores 8
Número de fibras 8
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Diseño del cable
Número de fibras 8
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Metal
Tipo de adaptador Compatible con ST®
Encaje Cerámico
Especificaciones - Conector A
Pulido UPC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Panel Adaptador CCH con guía de instalación
Unidades por entrega 1/1
Enfoque de diseño universal
Carcasas de soluciones LANscape® de tamaño único
La más amplia gama de tipos de adaptadores y recuento de fibras
Soluciones para todas las necesidades
Etiquetado de iconos de colores
Fácil identificación de conectores