CCH-CP12-15T
Especificações gerais
| Número do produto | CCH-CP12-15T |
| Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de adaptadores | 12 |
| Contagem da fibra | 12 |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 12 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Bege |
| Material da carcaça | Metal |
| Tipo de adaptador | Compatível com ST® |
| Encaixe | Cerâmico |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector