text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP12-19T

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CCH-CP12-19T
Categoria da fibra 9 µm SM (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 12
Contagem da fibra 12
Tipo de adaptador traseiro Compatível com ST®
Cor do adaptador traseiro Azul
Nível mestre do tipo de adaptador Compatível com ST®
Cor do adaptador frontal Azul
Número de adaptadores 12
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Bege
Material da carcaça Metal
Estilo de adaptador Padrão
Tipo de adaptador Compatível com ST®
Encaixe Cerâmico
Dimensões
Profundidade 365 mm
Peso 19 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Adapter Panel with installation guide
Peso de envio 31 kg
Unidades por entrega 1/1
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector